(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
342円
税込単価
376円

【商品仕様】・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。・手切...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.135
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ピンク
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.52N/10mm
  • 引張強度:
    12.6N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4518340859098
  • 型番:
    No.395N
  • メーカー:
    日東電工
  • 基材詳細:
    ポリオレフィン

型番

EA944ML-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944ML-1

1個

342( 376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
・手切れ性が良いです。
・長さ…25m
・厚さ…0.135mm
・材質…基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
・JAN:4518340859098

EA944ML-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mmx25m 養生テープ(フローリング用)の型番EA944ML-1のページです。
型番EA944ML-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

      38mmx50m 養生テープ(床用)

      38mmx50m 養生テープ(床用)

        養生テープ(クリア)

        養生テープ(クリア)

          50mmx25m 養生テープ(外装用)

          50mmx25m 養生テープ(外装用)

            養生テープ(ポリエチレンクロス)

            養生テープ(ポリエチレンクロス)

              クッション養生用テープ

              クッション養生用テープ

                養生テープ(プラスチック芯)

                養生テープ(プラスチック芯)

                  養生テープ(弱粘着)

                  養生テープ(弱粘着)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 342円 459円 830円 305円 1,135円 304円 1,210円 480円 600円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.135 0.135 0.11 0.16 0.35 0.16 2 0.126 0.15
                    テープ幅(mm) 38 50 38 - 50 - - - 50
                    テープ長さ(m) 25 25 50 25 25 25 7 25 25
                    ピンク ピンク グリーン クリア(透明) ピンク / ブラウン グリーン - ピンク グリーン
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                    38mmx25m 養生テープ(フローリング用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました