(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MJ-12
防水気密テープ(両面・黒) テープ

防水気密テープ(両面・黒) EA944MJ-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【商品仕様】・住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用・長さ…20m・厚さ…0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MJ-12 解除

Loading...

EA944MJ-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MJ-12

75
4518340435674
513g

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
・長さ…20m
・厚さ…0.23mm
・色…黒
・のり面…両面
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
【用途】
・サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などに

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA944MJ-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水気密テープ(両面・黒)の型番EA944MJ-12のページです。
型番EA944MJ-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水気密テープ(両面・黒)

防水気密テープ(両面・黒)

    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)

    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)

      両面テープ(クッションフロア用)

      両面テープ(クッションフロア用)

        15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

        15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

          両面テープ(カーペット用)

          両面テープ(カーペット用)

            20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

            20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

              20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

              20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

                50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

                50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

                  15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                  15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                    15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                    15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                      No.5567 発泡体両面テープ

                      No.5567 発泡体両面テープ

                        15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                        15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                          カーペット用強弱両面テープロング

                          カーペット用強弱両面テープロング

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック エスコ nitoms
                            通常価格 1,220円 790円 807円 730円 935円 1,200円 1,480円 2,554円 580円 450円 890円 790円 1,481円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.23 0.8 0.1 0.8 0.4 1.35 0.15 1 0.8 1.2 1.1 1 0.29
                            テープ長さ(m) 20 1 20 2 15 2 20 15 2 2 10 1.5 25
                            超強力/強力 強力 強力 - 超強力 - 強力 超強力 - 強力 強力 - 強力 -
                            基材 ポリエチレン アクリル 発泡体 アクリル 発泡体 ポリエステル ポリエステル 発泡体 ポリエチレン ポリエチレン 発泡体 ポリエチレン ポリエチレン
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 -

                            防水気密テープ(両面・黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944MJ-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード 重量

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            504518340435667341g

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました