(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,400円 ~ 2,800円
税込価格
1,540円 ~ 3,080円

【商品仕様】・特徴…耐久性、耐水性、水密気密性、施工性に優れ、低温・高温下でも...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.5
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • のり面:
    両面

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
超強力/強力
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
粘着剤詳細
材質
特徴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
強力
10N/10mm
単品
4518340755994
No.6922
日東電工
ブチルゴム系
-
-

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
強力
10N/10mm
単品
4518340755987
No.6922
日東電工
ブチルゴム系
-
-

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特徴…耐久性、耐水性、水密気密性、施工性に優れ、低温・高温下でも安定した柔軟性を発揮
・長さ…20m
・厚さ…0.5mm
・のり面…両面
・材質…基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
・通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。
・段差にもしっかり接着。
・寸法安定性に優れます。
・住宅建材用
【用途】
・サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

    両面テープ(薄型・一般用)

    両面テープ(薄型・一般用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

        両面テープ(高耐久性)

        両面テープ(高耐久性)

          両面テープ(ゴム用)

          両面テープ(ゴム用)

            両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

            両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

              両面テープ(粗面用)

              両面テープ(粗面用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,400円 345円 545円 1,359円 2,027円 2,401円 340円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.5 0.16 0.08 0.33 0.15 0.085 -
                テープ長さ(m) 20 20 15 10 50 20 -
                基材 不織布 不織布 ポリエチレン 発泡体 ポリエステル ポリエステル -
                粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系
                のり面 両面 - - - - - -

                防水気密テープ(両面・ブチルゴム)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました