(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【商品仕様】・高温ダクトやポット式ストーブ等の補修に・空調ダクトのシールとして...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 基材:
    アルミ箔
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    250
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    J3520
  • メーカー:
    ニトムズ
  • 基材詳細:
    ガラスクロスアルミ箔

型番

EA944MH-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-50~+250℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MH-24

1個

2,930( 3,223円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高温ダクトやポット式ストーブ等の補修に
・空調ダクトのシールとしても使用できます。
・耐熱温度…-50/250℃
・サイズ…50mm×3m
・厚み…0.21mm
・材質…基材:ガラスクロスアルミ箔、粘着剤:シリコーン系
・JAN:4548745009620

カタログ

 

Loading...

EA944MH-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)の型番EA944MH-24のページです。
型番EA944MH-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

    50mmx5.0m 防水アルミテープ

    50mmx5.0m 防水アルミテープ

      50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

      50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

        50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

        50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

          50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

          50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

             9m アルミテープ(耐熱)

            9m アルミテープ(耐熱)

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

                1m アルミテープ(耐熱)

                1m アルミテープ(耐熱)

                  32m 鉛箔テープ

                  32m 鉛箔テープ

                    5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                    5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                      9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

                      9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

                        50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

                        50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

                          アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                          アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,930円 1,710円 1,930円 315円 1,760円 2,260円 1,220円 1,170円 8,880円 2,450円 3,180円 1,880円 1,680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - - - - - - 50 -
                            テープ長さ(m) 3 5 10 10 10 9 - 1 32 5 9.14 10 -
                            テープ厚(mm) 0.21 0.5 0.1 0.08 0.1 0.09 0.18(のり含) 0.08 0.19 0.12 0.12 0.1 0.11
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 鉛箔 ステンレス箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            耐熱性 - - - - - - -

                            50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました