(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MH-16
5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム) テープ

5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム) EA944MH-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

・ダクト専用ブチルゴムシーリング・自己融着性により施行部は経時後一体化します・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1
  • 基材:
    ブチルゴム系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • 耐熱温度:
    80℃
  • 詳細1:
    ダクト専用ブチルゴムシーリング
  • 商品詳細種別:
    5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)

型番

EA944MH-16 解除

Loading...

EA944MH-16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱温度:80℃
  • EA944MH-18は難燃仕様

【用途】

  • EA944MH-16/EA944MH-17:トイレ及び浴室のダクト
  • EA944MH-18:台所レンジのダクト

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚さ
(mm)
EA944MH-164051.0
EA944MH-177051.0
EA944MH-184051.0

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
用途
難燃性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MH-16

40
ブラック
トイレ及び浴室のダクト
-

1個

1,610( 1,771円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ダクト専用ブチルゴムシーリング
・自己融着性により施行部は経時後一体化します
・気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
・耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。

カタログ

 

EA944MH-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)の型番EA944MH-16のページです。
型番EA944MH-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)

5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)

    シーリングSTダクト 黒

    シーリングSTダクト 黒

      シーリングSTダクト(難燃タイプ)

      シーリングSTダクト(難燃タイプ)

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

          ダクトテープ

          ダクトテープ

            スコッチ® 室内用戸あたりテープ

            スコッチ® 室内用戸あたりテープ

              自己融着性防食テープ K-450

              自己融着性防食テープ K-450

                25mmx5mビニール補修テープ

                25mmx5mビニール補修テープ

                  No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                  No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                      自己融着テープ YT-191

                      自己融着テープ YT-191

                        38mmx10m 目張りテープ

                        38mmx10m 目張りテープ

                          目張りテープ J3310

                          目張りテープ J3310

                            メーカー エスコ 古藤工業 古藤工業 光洋化学 ミスミ スリーエムジャパン 古藤工業 エスコ 日東電工 オカモト 日本緑十字社 エスコ nitoms
                            通常価格 1,610円 28,373円 34,301円 659円 1,638円 628円 706円 780円 2,177円 953円 2,098円 345円 319円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 5 - - - - - 10 - 10 - 10 - -
                            テープ厚(mm) 1 - - - - - 0.4 - 0.5 - 0.5 - -
                            基材 ブチルゴム系 - - - - - ポリエチレン系 - ブチルゴム系 - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - ゴム系 - - - - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - - - - - - - -

                            5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944MH-17
                            EA944MH-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            用途 難燃性

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            70ブラックトイレ及び浴室のダクト-

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            40イエロー台所レンジのダクト難燃仕様

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました