(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MH-50
20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム) テープ

20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム) EA944MH-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【特長】・特徴…耐久性、耐水性、水密気密性、施工性に優れ、低温・高温下でも安定...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.2N/10mm
  • 引張強度:
    43N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    不織布
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • 詳細1:
    住宅建材用
  • 商品詳細種別:
    20m 防水気密テープ
  • のり面:
    片面

型番

EA944MH-50 解除

Loading...

EA944MH-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MH-50

50

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特徴…耐久性、耐水性、水密気密性、施工性に優れ、低温・高温下でも安定した柔軟性を発揮
・通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します
・段差にもしっかり接着
・寸法安定性に優れます

EA944MH-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)の型番EA944MH-50のページです。
型番EA944MH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

    50mm×22m 防水気密テープ

    50mm×22m 防水気密テープ

      18mmx2.7m 防振・防水テープ(ブチルゴム)

      18mmx2.7m 防振・防水テープ(ブチルゴム)

        50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

        50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

          エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

          エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

            50mmx5.0m 強力防水テープ

            50mmx5.0m 強力防水テープ

              ニトムズ クッションソフトテープ

              ニトムズ クッションソフトテープ

                発泡シール材

                発泡シール材

                  480mmx500mm 制振材シート

                  480mmx500mm 制振材シート

                    スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                    スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                      No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                      No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                        ブチルゴムテープ No.15

                        ブチルゴムテープ No.15

                          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ エスコ マクセルスリオンテック 寺岡製作所 アズワン 共同技研化学
                            通常価格 1,430円 5,010円 1,090円 1,750円 2,872円 915円 548円 3,590円 2,790円 1,094円 24,326円 954円 1,101円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 20 22 2.7 20 20 5 - 0.5 - 20 20 - 20
                            テープ厚(mm) 0.4 0.25 1.5 0.38 0.5 0.5 - - - 0.75 0.5 - 0.2
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系 - アクリル系
                            粘着力 7.2N/10mm 6N/10mm - 13.2N/10mm 10.4N/10mm(23℃)・26N/25mm(ステンレス板) 7.48N/10mm - - - 7.8N/10mm - - 12N/10mm
                            引張強度 43N/10mm 35N/10mm - 64N/10mm 75N/10mm 82.16N/10mm - - - - - - -

                            20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944MH-100
                            EA944MH-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100

                            2,130円

                            ( 2,343円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            75

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました