(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,420円 ~ 10,200円
税込価格
2,662円 ~ 11,220円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    50
  • 超強力/強力:
    強力
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.8N/10mm
  • 色:
    クリア(透明)
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    No.5915
  • メーカー:
    日東電工
  • 180°引きはがし粘着力:
    11.6N/20mm(対ステンレス板)
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 内芯径:
    76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 基板用
  • 1巻入
型番テープ幅(mm)
EA944MG-5610
EA944MG-5720
EA944MG-5830
EA944MG-5950

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等

注意・禁止事項

  • 両面テープを貼る面のごみや汚れ、水分や油分はよく拭きとって下さい。
  • 両面テープを貼りつけたら、指等でしっかり押しつけて、安定度が増すまでしばらくお待ち下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4548745008357

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
4548745008395

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
4548745008340

1個

6,730( 7,403円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4548745008166

1個

10,200( 11,220円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
・長さ…50m
・厚さ…0.05mm
・アクリル系粘着剤
・基材レスタイプ
・テープ色…透明
【用途】
・FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

      両面テープ(高耐久性)

      両面テープ(高耐久性)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

          両面テープ(粗面用)

          両面テープ(粗面用)

            両面テープ(発泡ブチル)

            両面テープ(発泡ブチル)

              両面テープ(位置決め調整用)

              両面テープ(位置決め調整用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,420円 2,401円 1,359円 4,840円 340円 1,090円 1,920円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.05 0.085 0.33 0.17 - 0.75 0.13
                テープ長さ(m) 50 20 10 50 - 10 10
                超強力/強力 強力 - - - - - -
                粘着剤 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系
                粘着力 5.8N/10mm - - - - 6.2N/10mm -

                両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                治具に使用しています
                評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                使用温度の高い環境の職場にて、ヘッダとステンレス板との接着する治具に使用しています。接着テープ部分が伸びてしまい慣れるまでは使いにくかったです。長さはカッター調節しています。可もなく不可もない商品です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                製品に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/02/03
                顧客より製作を依頼された製品の組立の中で、板を固定するのにこの商品を使用しています。ずっと前からミスミを使っていて、ミスミのネットから検索、手配、購入する流れが出来ているので、他からは、購入していません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました