(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材な...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.75
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • 超強力/強力:
    超強力
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    22.8N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    #66249D
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    SSテープ WF172
  • 粘着剤詳細:
    特殊ゴム系
  • 基材詳細:
    発泡ポリマー
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

EA944MG-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MG-5

1個

2,010( 2,211円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。ポリエチレン・ポリプロピレンに。
・サイズ…20mm×10m
・厚さ…0.75mm
・テープ色…白
・材質…基材:発泡ポリマー、粘着剤:特殊ゴム系
・JAN:4518340450806
【用途】
・看板、表示板などの作成および取付、機器部品、部材の取付、各種内装材の取付

Loading...

EA944MG-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)の型番EA944MG-5のページです。
型番EA944MG-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

    20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

    20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

          両面テープ(粗面用)

          両面テープ(粗面用)

            両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

            両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

              両面テープ(薄型・一般用)

              両面テープ(薄型・一般用)

                両面テープ(壁紙・ポスター用)

                両面テープ(壁紙・ポスター用)

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                    20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

                    20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

                      20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱

                      20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,010円 2,100円 705円 970円 340円 2,401円 345円 400円 545円 1,480円 2,100円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ厚(mm) 0.75 0.75 0.12 0.17 - 0.085 0.16 - 0.08 0.15 0.45
                        テープ幅(mm) 20 20 20 - - - - - - 20 20
                        テープ長さ(m) 10 10 20 50 - 20 20 20 15 20 8
                        超強力/強力 超強力 超強力 超強力 - - - - - - 超強力 超強力
                        基材 発泡体 発泡体 不織布 不織布 - ポリエステル 不織布 - ポリエチレン ポリエステル 発泡体

                        20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました