(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(0.17mm プラスチック用)

両面テープ(0.17mm プラスチック用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
970円 ~ 4,840円
税込価格
1,067円 ~ 5,324円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着剤
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
180°引きはがし粘着力
色詳細
材質
内芯径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
アクリル系
7.6N/10mm
単品
4548745007909
TW-Y01
日東電工
15.2N/20mm(対ステンレス)
-
-
76mm(3")

1個

970( 1,067円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
アクリル系
7.6N/10mm
単品
4548745007930
TW-Y01
日東電工
15.2N/20mm(対ステンレス)
-
-
76mm(3")

1個

4,840( 5,324円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・長さ…50m
・厚さ…0.17mm
・金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に
・材質…不織布
・テープ色…透明
【用途】
・シール・緩衝用発泡材、自動車用内装材(レザー類)の接着に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(0.17mm プラスチック用)

両面テープ(0.17mm プラスチック用)

    両面テープ(壁紙・ポスター用)

    両面テープ(壁紙・ポスター用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

        両面テープ(粗面用)

        両面テープ(粗面用)

          プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

          プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

            20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

            20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

              両面テープ(薄型・一般用)

              両面テープ(薄型・一般用)

                20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

                20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

                  両面テープ(不織布基材)

                  両面テープ(不織布基材)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日東電工 エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 970円 345円 545円 340円 826円 2,100円 345円 2,010円 380円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.17 - 0.08 - 0.17 0.75 0.16 0.75 0.16
                    テープ長さ(m) 50 20 15 - 50 10 20 10 -
                    基材 不織布 - ポリエチレン - 不織布 発泡体 不織布 発泡体 不織布
                    クリア(透明) - クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト クリア(半透明)

                    両面テープ(0.17mm プラスチック用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました