(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極うす両面テープ

極うす両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
210円 ~ 1,050円
税込価格
231円 ~ 1,155円

【特長】・木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に・手で簡単に切れます・ホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般材料用
  • 1巻入
型番テープ幅(mm)
EA944MG-21010
EA944MG-22020
EA944MG-22525
EA944MG-25050

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等

注意・禁止事項

  • 両面テープを貼る面のごみや汚れ、水分や油分はよく拭きとって下さい。
  • 両面テープを貼りつけたら、指等でしっかり押しつけて、安定度が増すまでしばらくお待ち下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4548745905991
#04770
48g

1個

210( 231円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
4548745906011
#04772
93g

1個

420( 462円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
4548745906028
#04773
116g

1個

520( 572円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4548745906059
#04775
288g

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に
・手で簡単に切れます
・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません
【商品仕様】
・長さ…20m
・厚み…0.09mm
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:不織布、粘着材:アクリル樹脂系
・テープ色…半透明
・0.09mmの極薄テープです
【用途】
・家具の縁貼り、銘板の固定に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極うす両面テープ

極うす両面テープ

    両面テープ(粗面用)

    両面テープ(粗面用)

      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

          超強力両面テープ 粗面用(箱)S

          超強力両面テープ 粗面用(箱)S

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

              両面テープ(壁紙・ポスター用)

              両面テープ(壁紙・ポスター用)

                両面テープ・強力(プラスチック用)

                両面テープ・強力(プラスチック用)

                  両面テープ(発泡ブチル)

                  両面テープ(発泡ブチル)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 210円 340円 970円 519円 1,466円 559円 345円 377円 1,090円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.09 - 0.17 0.5 1.2 0.25 - 0.15 0.75
                    テープ長さ(m) 20 - 50 - 10 - 20 20 10
                    厚手/薄手 薄手 - - - - - - - -
                    基材 不織布 - 不織布 - - - - 不織布 発泡体
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系

                    極うす両面テープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました