(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
555円
税込単価
611円

【商品仕様】・厚さ…1.0mm・幅…15mm・長さ…2m・内芯径…28mm(1...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    2
  • 超強力/強力:
    強力
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ブラック
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    T4000
  • メーカー:
    ニトムズ
  • 基材詳細:
  • 内芯径:
    28mm(1.1")

型番

EA944MF-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

注意・禁止事項

  • 両面テープを貼る面のごみや汚れ、水分や油分はよく拭きとって下さい。
  • 両面テープを貼りつけたら、指等でしっかり押しつけて、安定度が増すまでしばらくお待ち下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MF-8

1個

555( 611円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…1.0mm
・幅…15mm
・長さ…2m
・内芯径…28mm(1.1")
・テープ色…黒
・材質…基材:布、
粘着剤:ゴム系
【用途】
・ベランダ等での小物、人工芝の固定に。
・防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。
・JAN:4518340207448

カタログ

 

EA944MF-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)の型番EA944MF-8のページです。
型番EA944MF-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

    両面テープ(カーペット用)

    両面テープ(カーペット用)

      防水気密テープ(両面・黒)

      防水気密テープ(両面・黒)

        両面テープ(粗面用)

        両面テープ(粗面用)

          布両面テープ

          布両面テープ

            両面テープ(剥せる・壁紙用)

            両面テープ(剥せる・壁紙用)

              両面テープ(発泡ブチル)

              両面テープ(発泡ブチル)

                15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                  両面テープ(薄型・一般用)

                  両面テープ(薄型・一般用)

                    25mmx10m 両面テープ(超強力)

                    25mmx10m 両面テープ(超強力)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 555円 935円 1,220円 340円 660円 760円 1,090円 450円 345円 4,620円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 1 0.4 0.23 - 0.4 2.5 0.75 1.2 0.16 0.4
                      テープ幅(mm) 15 - - - - - - 15 - 25
                      テープ長さ(m) 2 15 20 - 15 1.5 10 2 20 10
                      超強力/強力 強力 - 強力 - - - - 強力 - 超強力
                      基材 発泡体 発泡体 ポリエチレン - 発泡体 発泡体 発泡体 ポリエチレン 不織布 不織布

                      15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      防水シール
                      評価 4.0満足度:4.02023/05/17
                      低圧パイプの断手部分の防水に使いました。
                      圧が低ければ巻き付けるだけでもシールできました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました