(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【商品仕様】・厚さ…1.35mm・幅…20mm・長さ…2m・内芯径…28mm(...

詳細情報を確認する

型番

EA944MF-212 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MF-212

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…1.35mm
・幅…20mm
・長さ…2m
・内芯径…28mm(1.1")
・テープ色…白
・材質…基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、
粘着剤:ゴム系粘着剤
・強力に固定
・後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
・JAN:4518340206557
【用途】
・室内プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に

EA944MF-212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)の型番EA944MF-212のページです。
型番EA944MF-212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

    両面テープ(薄型・一般用)

    両面テープ(薄型・一般用)

      15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

      15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

            両面テープ(剥せる・壁紙用)

            両面テープ(剥せる・壁紙用)

              15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

              15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                  両面テープ(不織布基材)

                  両面テープ(不織布基材)

                    防水気密テープ(両面・黒)

                    防水気密テープ(両面・黒)

                      15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                      15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                        固定両面テープ

                        固定両面テープ

                          両面テープ(壁紙・ポスター用)

                          両面テープ(壁紙・ポスター用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ
                            通常価格 1,200円 345円 450円 1,480円 410円 760円 580円 2,401円 380円 1,220円 555円 1,170円 400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1.35 0.16 1.2 0.15 0.75 2.5 0.8 0.085 0.16 0.23 1 - -
                            テープ幅(mm) 20 - 15 20 15 - 15 - - - 15 - -
                            テープ長さ(m) 2 20 2 20 2 1.5 2 20 - 20 2 10 20
                            超強力/強力 強力 - 強力 超強力 強力 - 強力 - - 強力 強力 - -
                            基材 ポリエステル 不織布 ポリエチレン ポリエステル 発泡体 発泡体 ポリエチレン ポリエステル 不織布 ポリエチレン 発泡体 - -

                            20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました