(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MF-101
両面テープ・強力(多用途) テープ

両面テープ・強力(多用途) EA944MF-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円

【商品仕様】・長さ…50m・厚さ…0.16mm・テープ色…半透明・内芯径…76...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MF-101 解除

Loading...

EA944MF-101 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 強接着と再剥離性を両立
  • 再剥離したい時に
  • OA・家電部材固定に

規格表

型番幅(mm)
EA944MF-10115
EA944MF-10220
EA944MF-10325
EA944MF-10430
EA944MF-10540
EA944MF-10650

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MF-101

15
4548745620979

1個

1,167( 1,284円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…50m
・厚さ…0.16mm
・テープ色…半透明
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
・低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
・千切れず剥せ、糊残りも少ない
・金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
・入数は1巻入りです。
【用途】
・OA機器・家電機器のクッション材・シール材、住設機器・自動車内装材の接着に。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

EA944MF-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ・強力(多用途)の型番EA944MF-101のページです。
型番EA944MF-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ・強力(多用途)

両面テープ・強力(多用途)

    両面テープ(粗面用)

    両面テープ(粗面用)

      両面テープ・難燃性

      両面テープ・難燃性

        両面テープ(ゴム用)

        両面テープ(ゴム用)

          両面テープ(薄型・一般用)

          両面テープ(薄型・一般用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,167円 340円 1,270円 2,027円 345円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            テープ厚(mm) 0.16 - 0.15 0.15 0.16
            テープ長さ(m) 50 - 50 50 20
            超強力/強力 強力 - - - -
            再剥離性 - - - -
            基材 不織布 - - ポリエステル 不織布

            両面テープ・強力(多用途)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA944MF-102
            EA944MF-103
            EA944MF-104
            EA944MF-105
            EA944MF-106
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            JANコード

            1,580円

            ( 1,738円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            204548745620986

            2,050円

            ( 2,255円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            254548745620993

            2,322円

            ( 2,554円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            304548745621006

            3,104円

            ( 3,414円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            404548745621013

            4,090円

            ( 4,499円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            504548745618853

            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました