(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MF-10
両面テープ(薄型・一般用) テープ

両面テープ(薄型・一般用) EA944MF-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【商品仕様】・紙工・木工時の仮止め・接着に。・長さ…20m・厚さ…0.16mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MF-10 解除

Loading...

EA944MF-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MF-10

10
4518340407480
J0510

1個

345( 380円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・紙工・木工時の仮止め・接着に。
・長さ…20m
・厚さ…0.16mm
・テープ色…白
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")<
【用途】
・写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MF-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(薄型・一般用)の型番EA944MF-10のページです。
型番EA944MF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(薄型・一般用)

両面テープ(薄型・一般用)

    両面テープ(粗面用)

    両面テープ(粗面用)

      両面テープ(ゴム用)

      両面テープ(ゴム用)

        両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

        両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 345円 340円 2,027円 2,401円 545円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            テープ厚(mm) 0.16 - 0.15 0.085 0.08
            テープ長さ(m) 20 - 50 20 15
            厚手/薄手 薄手 - - - -
            基材 不織布 - ポリエステル ポリエステル ポリエチレン
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系

            両面テープ(薄型・一般用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA944MF-15
            EA944MF-20
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            JANコード 型番

            515円

            ( 567円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            154518340407497J0520

            695円

            ( 765円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            204518340407503J0530

            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました