(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MF-4
両面テープ(カーペット用) 50MMX15M リョウメンテープ(カーペットヨウ)

両面テープ(カーペット用) EA944MF-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・長さ…15m・厚さ…0.4mm・テープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MF-4 解除

Loading...

EA944MF-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MF-4

50
4518340899292
J0240

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・長さ…15m
・厚さ…0.4mm
・テープ色…白
・材質…基材:布、粘着剤:ゴム系
【用途】
・カーペット、マットの固定に。その他、床面壁面用に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MF-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(カーペット用)の型番EA944MF-4のページです。
型番EA944MF-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(カーペット用)

両面テープ(カーペット用)

    布両面テープ

    布両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

        15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

        15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

            25mmx10m 両面テープ(超強力)

            25mmx10m 両面テープ(超強力)

              布両面テープ W-501

              布両面テープ W-501

                両面テープ(薄型・一般用)

                両面テープ(薄型・一般用)

                  両面テープ(クッションフロア用)

                  両面テープ(クッションフロア用)

                    メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ 古藤工業 エスコ エスコ
                    通常価格 935円 660円 670円 450円 555円 4,620円 346円 345円 807円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.4 0.4 0.4 1.2 1 0.4 0.4 0.16 0.1
                    テープ長さ(m) 15 15 15 2 2 10 15 20 20
                    基材 発泡体 発泡体 - ポリエチレン 発泡体 不織布 - 不織布 発泡体
                    粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                    粘着力 1面:3.84N/10mm、2面:4.48N/10mm 一面:3.87N/10mm、二面:3.22N/10mm 4.2N/10mm - - 10N/10mm 9.7N/25mm 1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm 3.9N/10mm

                    両面テープ(カーペット用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA944MF-1
                    EA944MF-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    JANコード 型番

                    935円

                    ( 1,029円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    254518340899261J0210

                    1,140円

                    ( 1,254円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    304518340899278J0220

                    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました