(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(クッションフロア用)

両面テープ(クッションフロア用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
807円 ~ 1,940円
税込価格
888円 ~ 2,134円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・クッションフロアーやニードルパンチの固...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
型番
メーカー
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4518340899247
No.539
日東電工
-

1個

807( 888円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4518340899254
J0870
ニトムズ
No.539

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・クッションフロアーやニードルパンチの固定に。
・長さ…20m
・厚さ…0.1mm
・テープ色…透明
・材質…基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(クッションフロア用)

両面テープ(クッションフロア用)

    両面テープ(カーペット用)

    両面テープ(カーペット用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

        20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

        20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

          15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

            50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

            50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

              両面テープ・超強力(タイル用)

              両面テープ・超強力(タイル用)

                25mmx10m 両面テープ(超強力)

                25mmx10m 両面テープ(超強力)

                  15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                  15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                    15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                    15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                      15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                      15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                        15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

                        15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

                          極うす両面テープ

                          極うす両面テープ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 807円 935円 1,480円 1,200円 450円 2,554円 1,010円 4,620円 580円 790円 555円 410円 210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.1 0.4 0.15 1.35 1.2 1 1.3 0.4 0.8 1 1 0.75 0.09
                            テープ長さ(m) 20 15 20 2 2 15 5 10 2 1.5 2 2 20
                            厚手/薄手 薄手 - - - - - - 厚手 - - - - 薄手
                            基材 発泡体 発泡体 ポリエステル ポリエステル ポリエチレン 発泡体 発泡体 不織布 ポリエチレン ポリエチレン 発泡体 発泡体 不織布
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系

                            両面テープ(クッションフロア用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました