(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MD-92
両面テープ・強力(プラスチック用) テープ

両面テープ・強力(プラスチック用) EA944MD-92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【商品仕様】・長さ…20m・厚さ…0.15mm・内芯径…76mm(3")・材質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MD-92 解除

Loading...

EA944MD-92 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MD-92

20
4548745262018

1個

800( 880円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…20m
・厚さ…0.15mm
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:不織布
粘着剤:アクリル系
・テープ色…白色半透明
・発泡体、不織布等、粗い面の固定に
・自動車内装材固定、銘板固定に
・低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
・1巻入
【用途】
・自動車内装材の吸音材、家電・OA機器の緩衝材、プラスチック表示の固定に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MD-92で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ・強力(プラスチック用)の型番EA944MD-92のページです。
型番EA944MD-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ・強力(プラスチック用)

両面テープ・強力(プラスチック用)

    両面テープ・強力(多用途)

    両面テープ・強力(多用途)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        両面テープ(家電部材固定)

        両面テープ(家電部材固定)

          両面テープ(0.17mm プラスチック用)

          両面テープ(0.17mm プラスチック用)

            両面テープ(粗面用)

            両面テープ(粗面用)

              両面テープ(薄型・一般用)

              両面テープ(薄型・一般用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 377円 1,167円 705円 275円 970円 340円 345円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.15 0.16 0.12 0.15 0.17 - 0.16
                テープ長さ(m) 20 50 20 20 50 - 20
                超強力/強力 強力 強力 超強力 - - - -
                基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 - 不織布
                粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系

                両面テープ・強力(プラスチック用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA944MD-91
                EA944MD-94
                EA944MD-95
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ幅
                (mm)
                JANコード

                377円

                ( 415円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                104548745268577

                1,519円

                ( 1,671円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                404548745268553

                1,888円

                ( 2,077円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                504548745266689

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました