(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MD-82
両面テープ(ゴム用) 25MMX50M リョウメンテープ(ゴムヨウ)

両面テープ(ゴム用) EA944MD-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円

【商品仕様】・長さ…50m・厚さ…0.15mm・テープ色…黒・内芯径…76mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MD-82 解除

Loading...

EA944MD-82 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MD-82

25
4548745623604

1個

2,524( 2,776円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…50m
・厚さ…0.15mm
・テープ色…黒
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:ポリエステル、
粘着材:ブチルゴム系+アクリル系フィルム
・初期粘着性に優れます。
・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
・入数は1巻入りです。
【用途】
・家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA944MD-82で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(ゴム用)の型番EA944MD-82のページです。
型番EA944MD-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(ゴム用)

両面テープ(ゴム用)

    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

      両面テープ(高耐久性)

      両面テープ(高耐久性)

        両面テープ(薄型・一般用)

        両面テープ(薄型・一般用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

            両面テープ・強力(多用途)

            両面テープ・強力(多用途)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,027円 2,401円 1,359円 345円 545円 1,167円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              テープ厚(mm) 0.15 0.085 0.33 0.16 0.08 0.16
              テープ長さ(m) 50 20 10 20 15 50
              基材 ポリエステル ポリエステル 発泡体 不織布 ポリエチレン 不織布
              粘着剤 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
              粘着力 ゴム系:10.2N/10mm、アクリル系:5.75N/10mm - - 1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm - 7.75N/10mm

              両面テープ(ゴム用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA944MD-81
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              JANコード

              2,027円

              ( 2,230円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              204548745623598

              ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました