(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MD-72
両面テープ・難燃性 15MMX50M リョウメンテープ ナンネンセイ

両面テープ・難燃性 EA944MD-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【商品仕様】・長さ…50m・厚さ…0.15mm・重量…168g・テープ色…白・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MD-72 解除

Loading...

EA944MD-72 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
基材
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
基材詳細
色詳細
材質
重量
内芯径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MD-72

15
不織布
7.15N/10mm
単品
4548745623345
No.5011N
日東電工
難燃性不織布
-
-
252g
76mm(3")

1個

1,270( 1,397円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…50m
・厚さ…0.15mm
・重量…168g
・テープ色…白
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:難燃性不織布、粘着材:アクリル系
・難燃性材料の接着に
・OA・家電などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料の接着に
・初期接着性に優れています。
・粗面への接着性に優れています。
・低温時の作業性も良好

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MD-72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ・難燃性の型番EA944MD-72のページです。
型番EA944MD-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ・難燃性

両面テープ・難燃性

    スリオン 両面粘着テープ

    スリオン 両面粘着テープ

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        両面テープ(不織布基材)

        両面テープ(不織布基材)

          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

            両面テープ(1.2mm モール用)

            両面テープ(1.2mm モール用)

              不織布基材両面テープ

              不織布基材両面テープ

                20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

                20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

                  No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                  No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                    メーカー エスコ マクセルスリオンテック エスコ エスコ 日東電工 エスコ 共同技研化学 エスコ 寺岡製作所
                    通常価格 1,270円 101円 705円 380円 23,204円 592円 224円 2,100円 30,732円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目  
                    テープ厚(mm) 0.15 0.12 0.12 0.16 0.14 1.2 0.13 0.75 0.11
                    テープ長さ(m) 50 - 20 - 50 10 20 10 30
                    粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 -
                    ホワイト ホワイト ホワイト クリア(半透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト クリア(透明)

                    両面テープ・難燃性のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA944MD-73
                    EA944MD-74
                    EA944MD-75
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    基材 粘着力 単品/パック JANコード 型番 メーカー 基材詳細 色詳細 材質 重量 内芯径

                    1,690円

                    ( 1,859円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    20不織布7.15N/10mm単品4548745623543No.5011N日東電工難燃性不織布--336g76mm(3")

                    2,110円

                    ( 2,321円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    25不織布7.15N/10mm単品4548745623550No.5011N日東電工難燃性不織布--420g76mm(3")

                    2,540円

                    ( 2,794円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    30不織布7.15N/10mm単品4548745623567No.5011N日東電工難燃性不織布--504g76mm(3")

                    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました