(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MD-7
両面テープ(粗面用) 20MMX10M リョウメンテープ(ソメンヨウ)

両面テープ(粗面用) EA944MD-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【商品仕様】・ウレタンフォームなどの発泡体の接着に・粗面接着性に優れます。・テ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MD-7 解除

Loading...

EA944MD-7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
超強力/強力
基材
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
180°引きはがし粘着力
基材詳細
色詳細
材質
内芯径
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MD-7

1.2
20
10
強力
発泡体
5N/10mm
単品
4518340982284
-
-
-
特殊ポリオレフィン
-
-
76mm(3")
1巻

1個

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
・粗面接着性に優れます。
・テープ色…白
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:不織布、粘着材:アクリル系
・入数は1巻入りです。
【用途】
・石膏ボード、合板、コンクリート等の仮止め、ポスター等壁面への接着、キッチンパネル等への接着剤との併用。
・各種発泡体の貼り合わせ、ウレタンフォーム他の接着用に。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MD-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(粗面用)の型番EA944MD-7のページです。
型番EA944MD-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(粗面用)

両面テープ(粗面用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

      両面テープ(発泡ブチル)

      両面テープ(発泡ブチル)

        両面テープ(薄型・一般用)

        両面テープ(薄型・一般用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

            両面テープ(不織布基材)

            両面テープ(不織布基材)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 340円 970円 1,090円 345円 545円 380円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
              ホワイト クリア(透明) ブラック ホワイト クリア(透明) クリア(半透明)

              両面テープ(粗面用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA944MD-61
              EA944MD-62
              EA944MD-63
              EA944MD-64
              EA944MD-65
              EA944MD-67
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ厚
              (mm)
              テープ幅
              (mm)
              テープ長さ
              (m)
              超強力/強力 基材 粘着力 単品/パック JANコード 型番 メーカー 180°引きはがし粘着力 基材詳細 色詳細 材質 内芯径 入数

              340円

              ( 374円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.161020-不織布5N/10mm単品4548745623109No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              505円

              ( 556円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.161520-不織布5N/10mm単品4548745623116No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              615円

              ( 677円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.162020-不織布5N/10mm単品4548745623284No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              770円

              ( 847円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.162520-不織布5N/10mm単品4548745623291No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              925円

              ( 1,018円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              0.163020-不織布5N/10mm単品4548745623307No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              1,540円

              ( 1,694円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.165020-不織布5N/10mm単品4548745623321No.501L日東電工10.0N/20mm---76mm(3")1巻

              紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました