(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
545円 ~ 800円
税込価格
600円 ~ 880円

【商品仕様】・長さ…15m・厚さ…0.08mm・テープ色…透明・内芯径…76m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
色詳細
材質
内芯径
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4.5N/10mm
単品
4548745618518
J1210
ニトムズ
-
-
76mm(3")
1巻

1個

545( 600円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
4.5N/10mm
単品
4548745618525
J1220
ニトムズ
-
-
76mm(3")
1巻

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…15m
・厚さ…0.08mm
・テープ色…透明
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系
・一般事務、工作用にガラス、アクリル面への装飾に
・入数は1巻入りです
【用途】
・POPの貼り付けやガラス・アクリル面への装飾に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

    両面テープ(薄型・一般用)

    両面テープ(薄型・一般用)

      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

        両面テープ(不織布基材)

        両面テープ(不織布基材)

          両面テープ(粗面用)

          両面テープ(粗面用)

            両面テープ(壁紙・ポスター用)

            両面テープ(壁紙・ポスター用)

              20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

              20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 545円 345円 970円 380円 340円 400円 2,100円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.08 0.16 0.17 0.16 - - 0.75
                テープ長さ(m) 15 20 50 - - 20 10
                基材 ポリエチレン 不織布 不織布 不織布 - - 発泡体
                粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                クリア(透明) ホワイト クリア(透明) クリア(半透明) ホワイト - ホワイト

                両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました