(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944MD-45
両面テープ(壁紙・ポスター用) テープ

両面テープ(壁紙・ポスター用) EA944MD-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

【商品仕様】・ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。・長さ…20m・テー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MD-45 解除

Loading...

EA944MD-45 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
基材
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
商品名
基材詳細
色詳細
材質
内芯径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MD-45

0.1
50
-
3.9N/10mm
クリア(透明)
単品
4518340859371
J0850
ニトムズ
No.539R
ポリプロピレン
-
-
76mm(3”)

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
・長さ…20m
・テープ色…透明
・材質…基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")
【用途】
・断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944MD-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(壁紙・ポスター用)の型番EA944MD-45のページです。
型番EA944MD-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(壁紙・ポスター用)

両面テープ(壁紙・ポスター用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

      両面テープ(薄型・一般用)

      両面テープ(薄型・一般用)

        両面テープ(クッションフロア用)

        両面テープ(クッションフロア用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

          両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

            20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

            20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

              25mmx10m 両面テープ(超強力)

              25mmx10m 両面テープ(超強力)

                両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 400円 970円 345円 807円 545円 2,100円 4,620円 2,401円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  テープ長さ(m) 20 50 20 20 15 10 10 20
                  粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -

                  両面テープ(壁紙・ポスター用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA944MD-41
                  EA944MD-42
                  EA944MD-43
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)
                  テープ幅
                  (mm)
                  基材 粘着力 単品/パック JANコード 型番 メーカー 商品名 基材詳細 色詳細 材質 内芯径

                  400円

                  ( 440円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.110-3.9N/10mmクリア(透明)単品4518340859289J0810ニトムズNo.539Rポリプロピレン--76mm(3")

                  610円

                  ( 671円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.115-3.9N/10mmクリア(透明)単品4518340859296J0820ニトムズNo.539Rポリプロピレン--76mm(3”)

                  800円

                  ( 880円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  0.120-3.9N/10mmクリア(透明)単品4518340859302J0830ニトムズNo.539Rポリプロピレン--76mm(3”)

                  紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました