(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25m マスキングシート(外壁用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944MC-8A
25m マスキングシート(外壁用)【1~60個入り】 1800MMX25M マスキングシート(ガイヘキヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【用途】外壁塗装の養生に使用できます。【特長】耐候性・耐熱性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • 長さ:
    25m
  • フィルム厚:
    0.01mm
  • 詳細1:
    建築用
  • 詳細2:
    15mm幅テープ付

型番

EA944MC-8A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944MC-8A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MC-8A

1800
1巻

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
外壁塗装の養生に使用できます。
【特長】
耐候性・耐熱性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25m マスキングシート(外壁用)の型番EA944MC-8Aのページです。
型番EA944MC-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25m マスキングシート(外壁用)

25m マスキングシート(外壁用)

    25m マスキングシート(外装用)

    25m マスキングシート(外装用)

      マスキングシート(車輌用)

      マスキングシート(車輌用)

        105m マスキングシート(車輌用)

        105m マスキングシート(車輌用)

          MF スベランシート0.03 1800×100m

          MF スベランシート0.03 1800×100m

            PCお徳用マスキングテープ

            PCお徳用マスキングテープ

              ニトムズ 養生布PT53 25

              ニトムズ 養生布PT53 25

                MF スベランシート0.03 1000×100m

                MF スベランシート0.03 1000×100m

                  養生シート

                  養生シート

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エムエフ アサヒペン nitoms エムエフ コーワ
                    通常価格 370円 11,200円 1,010円 2,250円 6,970円 545円 493円 4,057円 476円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   6日目   4日目   5日目  
                    商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート マスキング用品 塗装用養生シート 塗装用養生シート -
                    材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン その他 クラフト紙 ポリエチレン - - ポリエチレン ポリエチレン
                    長さ 25m 25m - 105m - - - - -
                    フィルム厚 0.01mm 0.01mm - - - - - - -
                    詳細1 建築用 建築外装養生用 自動車補修塗装用 - - - - - -

                    25m マスキングシート(外壁用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA944MC-5
                    EA944MC-5A
                    EA944MC-6
                    EA944MC-6A
                    EA944MC-7
                    EA944MC-7A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    入数

                    19,450円

                    ( 21,395円 )

                    60個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    30060巻

                    370円

                    ( 407円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3001巻

                    20,340円

                    ( 22,374円 )

                    60個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    55060巻

                    410円

                    ( 451円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    5501巻

                    22,850円

                    ( 25,135円 )

                    40個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    110040巻

                    670円

                    ( 737円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    11001巻

                    塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました