(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25m マスキングシート(外装用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944MC-11
25m マスキングシート(外装用)【20個入り】 テープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【用途】建築外装の養生に使用できます。【特長】耐久性・耐溶着性・密着性に優れ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 材質(テープ):
    布テープ
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • 材質:
    粘着剤:ゴム系
  • 長さ:
    25m
  • フィルム厚:
    0.01mm
  • 詳細1:
    建築外装養生用
  • 粘着力:
    2.94N/10mm

型番

EA944MC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944MC-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MC-11

550
260g(1巻あたり)
20巻

1パック

20個入り

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
建築外装の養生に使用できます。
【特長】
耐久性・耐溶着性・密着性に優れ、剥離後のノリ残りや汚れがありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25m マスキングシート(外装用)の型番EA944MC-11のページです。
型番EA944MC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25m マスキングシート(外装用)

25m マスキングシート(外装用)

    マスキングシート(車輌用)

    マスキングシート(車輌用)

      テサテープ クラフトマスカー

      テサテープ クラフトマスカー

        ノンスリップ養生シート

        ノンスリップ養生シート

          25m マスキングシート(外壁用)

          25m マスキングシート(外壁用)

            MF スベランシート0.03 1800×100m

            MF スベランシート0.03 1800×100m

              MF スベランシート0.05 1000×100m

              MF スベランシート0.05 1000×100m

                塗装用タイヤカバー(2枚)

                塗装用タイヤカバー(2枚)

                  自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

                  自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

                    MF スベランシート0.03 1000×100m

                    MF スベランシート0.03 1000×100m

                      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                        テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                        テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                          ハンガーボックス (樹脂製)

                          ハンガーボックス (樹脂製)

                            メーカー エスコ エスコ テサ 日大工業 エスコ エムエフ エムエフ エスコ エスコ エムエフ テサ テサ エムエフ
                            通常価格 11,200円 1,010円 719円 3,677円 370円 6,970円 6,787円 6,200円 1,340円 4,057円 737円 644円 9,741円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスキング用品 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー マスカー -
                            材質(テープ) 布テープ その他 その他 - - - - - - - その他 布テープ -
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン その他 - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエステル ポリエチレン ポリエチレン - - -
                            材質 粘着剤:ゴム系 - - - - - - - - - - - -
                            長さ 25m - - - 25m - - - - - - - -

                            25m マスキングシート(外装用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944MC-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            重量 入数

                            17,280円

                            ( 19,008円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1100340g(1巻あたり)20巻

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました