(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【製品仕様】・マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)です。・耐水性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 材質:
    ポリエステル
  • 長さ:
    2m
  • 詳細1:
    アイロン接着用

型番

EA944MA-216 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MA-216

25mm

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)です。
・耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)の型番EA944MA-216のページです。
型番EA944MA-216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

    25mm 片面マジックフリーバンド(黒)

    25mm 片面マジックフリーバンド(黒)

      25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

      25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

        48mm カムバックル

        48mm カムバックル

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,040円 400円 2,000円 1,250円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 結束バンド 結束バンド - -
          材質 ポリエステル - - -
          長さ 2m - - -
          詳細1 アイロン接着用 - - -

          2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました