(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装用タイヤカバー(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗装用タイヤカバー(2枚)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【商品仕様】・塗装時のタイヤ・ホイールの養生に。・適合タイヤサイズ…直径:直径...

詳細情報を確認する

型番

EA944KF-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KF-40

1パック

2個入り

6,200( 6,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・塗装時のタイヤ・ホイールの養生に。
・適合タイヤサイズ…直径:直径650mm以内幅:240mm以内
・材質…ポリエステルターポリン
・入数…2枚
・JAN:4548745429930

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用タイヤカバー(2枚)の型番EA944KF-40のページです。
型番EA944KF-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用タイヤカバー(2枚)

塗装用タイヤカバー(2枚)

    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

          MF スベランシート0.03 1000×100m

          MF スベランシート0.03 1000×100m

            塗装用養生シートダブルタイプ

            塗装用養生シートダブルタイプ

              テサテープ 建築外装用マスカー

              テサテープ 建築外装用マスカー

                自動車用ハーフボディカバー

                自動車用ハーフボディカバー

                  難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

                  難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

                    塗装用養生シート

                    塗装用養生シート

                      MF スベランシート0.03 1800×100m

                      MF スベランシート0.03 1800×100m

                        MF スベランシート0.05 1000×100m

                        MF スベランシート0.05 1000×100m

                          ルーフラミテクト

                          ルーフラミテクト

                            メーカー エスコ テサ テサ テサ エムエフ 和気産業 テサ エスコ 旭産業 トラスコ中山 エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 6,200円 644円 480円 737円 4,057円 4,125円 460円 3,400円 32,001円 1,421円 6,970円 6,787円 27,295円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ マスキング用品 マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー マスキング用品 - - 塗装用養生シート 塗装用養生シート -
                            ホワイト 透明 透明 透明 グリーン 透明 透明 グレー 透明 透明 グリーン グリーン -
                            材質(シート・フィルム) ポリエステル - - - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエステル ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン -
                            入数 2枚 - - - - - - - - - - - -
                            適合タイヤサイズ 直径:Φ650mm以内、内幅:240mm以内 - - - - - - - - - - - -

                            塗装用タイヤカバー(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました