(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用
  • 数量スライド割引

自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用 (レビュー)

通常価格(税別)
1,340円 ~ 2,290円
税込価格
1,474円 ~ 2,519円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
エスコ 自動車養生カバー
ワンタッチ式ゴム入。
建築現場、塗装作業等の養生用・繰り返し使用できます。

自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装現場の車の保護に使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02022/02/28
    駐車中の車に塗料が付着するのを防止しました。
    耐久性や費用対効果など、納得の行く商品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

    25m マスキングシート(外壁用)

    25m マスキングシート(外壁用)

      PCマスキングテープ

      PCマスキングテープ

        マスキングシート(車輌用)

        マスキングシート(車輌用)

          TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

          TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

            ノンスリップ養生シート

            ノンスリップ養生シート

              25m マスキングシート(外装用)

              25m マスキングシート(外装用)

                UV超強プラスチック障子紙テープ

                UV超強プラスチック障子紙テープ

                  養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

                  養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

                    3M™ ソフトテープ

                    3M™ ソフトテープ

                      アサヒペン ノンスリップマスカー

                      アサヒペン ノンスリップマスカー

                        カベ紙用マスキングテープ

                        カベ紙用マスキングテープ

                          養生ポリシート 0.01mm

                          養生ポリシート 0.01mm

                            メーカー エスコ エスコ アサヒペン エスコ トラスコ中山 日大工業 エスコ アサヒペン エスコ スリーエムジャパン アサヒペン アサヒペン アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,340円 370円 220円 1,010円 1,714円 3,677円 11,200円 298円 610円 6,795円 708円 217円 168円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 塗装用養生シート マスカー マスキング用品 マスカー - 塗装用養生シート マスカー - 塗装用養生シート マスカー マスカー マスキング用品 塗装用養生シート
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン - その他 - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエステル - - - -
                            厚さ 0.03mm - - シート:0.01mm、マスキングテープ:0.09mm - - - - - - - - -
                            詳細1 ワンタッチ式ゴム入 建築用 - 自動車補修塗装用 - - 建築外装養生用 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。