(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944KD-304
すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)【1~2個入り】 30MMX4M スキマテープ(1マキ)

すき間テープ(発砲ウレタンフォーム) EA944KD-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ・クーラー取付部、ドア、窓回...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    10
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    発泡ウレタンフォーム
  • 詳細1:
    粘着式
  • 商品詳細種別:
    すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

型番

EA944KD-304 解除

Loading...

EA944KD-304 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KD-304

30
4
1巻

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ
・クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに
・雨、風、ほこり、音をシャットアウト
・きれいにはがせるタイプです

EA944KD-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)の型番EA944KD-304のページです。
型番EA944KD-304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

    2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

    2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

      戸あたり消音テープ

      戸あたり消音テープ

        2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

        2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

          3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

          3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

              防水ソフトテープ

              防水ソフトテープ

                50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                  屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                  屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                    2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

                    2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

                      50mm×22m 防水気密テープ

                      50mm×22m 防水気密テープ

                        気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                        気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                          メーカー エスコ エスコ nitoms エスコ スリーエムジャパン マクセルスリオンテック nitoms エスコ nitoms エスコ エスコ nitoms
                          通常価格 230円 1,460円 511円 510円 399円 660円 449円 1,750円 379円 620円 5,010円 917円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          テープ厚(mm) 10 - 3 - - 0.17 - 0.38 - - 0.25 0.3
                          単品/パック 単品 単品 - 単品 - - - 単品 - 単品 単品 -
                          基材詳細 発泡ウレタンフォーム モヘア、ベース:ポリプロピレン - モヘア、ベース:ポリプロピレン - - - プラスチックフィルム(織布) - モヘア:ナイロン、ベース:ポリプロピレン - -
                          詳細1 粘着式 粘着式 - 粘着式 - - - - - 粘着式 - -
                          商品詳細種別 すき間テープ(発砲ウレタンフォーム) 2m すき間用モヘアシール材 - 2m すき間用モヘアシール材 - - - - - 2m すき間用モヘアシール材 - -

                          すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA944KD-302
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          テープ長さ
                          (m)
                          入数

                          230円

                          ( 253円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1522巻

                          気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました