(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン
  • 数量スライド割引

2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン (レビュー)

通常価格(税別)
620円 ~ 1,810円
税込価格
682円 ~ 1,991円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・網戸とサッシの隙間埋め、防塵・防音・防虫等に
・ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします
【商品仕様】
・材質…モヘア:ナイロン、ベース:ポリプロピレン

2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウンのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    室内ドアの防音対策として
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    室内ドアの建て付け上、どうしても隙間を調整
    することができず、本製品を取り付けることにしました。

    結果、ピッタリと隙間を埋めることができ、
    防音性が向上致しました。

    モヘアといえばこれ、と思うほどしっかりした
    最高の製品です。これ一択です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

    スポンジパッキン

    スポンジパッキン

      2m 隙間埋めテープ

      2m 隙間埋めテープ

        7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

        7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

          すき間埋め粘着テープ

          すき間埋め粘着テープ

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 620円 7,140円 240円 5,120円 1,440円 1,460円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 2 20 2 5.18 - 2
              ブラウン - - ホワイト - グレー
              単品/パック 単品 単品 単品 単品 - 単品
              入数 1巻入り - - - - 1巻入り
              基材詳細 モヘア:ナイロン、ベース:ポリプロピレン ネオプレン100% - シリコン - モヘア、ベース:ポリプロピレン

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。