(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2m 戸当りクッションテープ

2m 戸当りクッションテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
550円 ~ 630円
税込価格
605円 ~ 693円

・粘着式・防音、すき間風の防止に。・耐久性・耐候性に優れています。

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    2
  • 色:
    ブラウン
  • 基材:
    EPDM
  • 単品/パック:
    単品
  • 入数:
    1巻入り
  • 色詳細:
    茶色

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
P型

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
D型

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・粘着式
・防音、すき間風の防止に。
・耐久性・耐候性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m 戸当りクッションテープ

2m 戸当りクッションテープ

    ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

    ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

      48mmx20m気化性防錆テープ

      48mmx20m気化性防錆テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

          スコッチ® 室内用戸あたりテープ

          スコッチ® 室内用戸あたりテープ

            50mmx30m 耐熱テープ

            50mmx30m 耐熱テープ

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                50mmx10m ブルーシート補修テープ

                50mmx10m ブルーシート補修テープ

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                    カーボンテープ 黒 長さ 30m

                    カーボンテープ 黒 長さ 30m

                      シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                      シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                        ペトロラタム系防食テープ

                        ペトロラタム系防食テープ

                          2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                          2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                            メーカー エスコ ユニット エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 550円 1,771円 5,815円 4,180円 628円 23,890円 640円 1,040円 1,967円 17,004円 10,097円 1,990円 740円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 2 - - - 5 - - - - - - - 2
                            ブラウン - - - - - - - - - - - クリア
                            基材 EPDM - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - - - - - - - 単品

                            2m 戸当りクッションテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました