(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2m 隙間埋めテープ
  • 数量スライド割引

2m 隙間埋めテープ (レビュー)

通常価格(税別)
240円 ~ 3,810円
税込価格
264円 ~ 4,191円
通常出荷日
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・耐薬品性に優れています
・対象物の色に合わせて使用して下さい
【用途】
・土木建築分野:シール材、止水材スリップ止めダクト・内装用床下断熱半導体生産装置関連鉄道車両、自動車シール材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

2m 隙間埋めテープのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    扉の隙間埋め
    評価 5.0満足度:5.02019/08/30
    装置の扉の隙間埋めに使用しました。
    やわらかいため、しっかり塞いでくれます。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    窓枠やドアの隙間埋め
    評価 5.0満足度:5.02023/03/20
    窓枠やドアの隙間から、冷気や砂、ホコリが侵入するので、隙間埋めテープを使用しました。
    ひと冬を越えましたが、使用してよかったと思います。
    非常に柔らかく、しっかり潰れるので、窓やドアが閉まらなくなることはありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    型ガラス状凹凸面への板材貼り付け
    評価 3.0満足度:3.02021/12/31
    FA制御盤の扉防水や建築用途(隙間防水)などによく使われている本製品は極めて柔らかく、相手材との密着性が良いので、凹凸の激しい、型ガラスのような面にもよく密着するので、そこに板状の部品を取り付けるのに重宝している
    幅や厚みのバリエーションが豊富で多少重い物でも全面貼り付けできるのもありがたい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    窓枠の隙間埋め用に
    評価 4.0満足度:4.02021/03/02
    窓枠の隙間から寒い外気や飛翔性昆虫の侵入があるので
    隙間を埋めるように。ちょうどいいサイズがありよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m 隙間埋めテープ

2m 隙間埋めテープ

    スポンジパッキン

    スポンジパッキン

      7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

      7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

        すき間埋め粘着テープ

        すき間埋め粘着テープ

          2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

          2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 240円 7,140円 5,120円 1,440円 620円 1,460円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 2 20 5.18 - 2 2
              基材 EPDM - - EPDM - -
              単品/パック 単品 単品 単品 - 単品 単品
              最高使用温度(℃) 100 100 - - - -
              詳細1 粘着式 接着テープ付 - - 粘着式 粘着式

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。