(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
510円 ~ 730円
税込価格
561円 ~ 803円

・ドア・引戸・サッシ・窓等の すき間に、防塵・防音・防虫等に・ソフトで復元力が...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 単品/パック:
    単品
  • 入数:
    1巻入り
  • 基材詳細:
    モヘア、ベース:ポリプロピレン
  • 詳細1:
    粘着式
  • 商品詳細種別:
    2m すき間用モヘアシール材

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)
厚さ
EA944KD-10164
EA944KD-10266
EA944KD-10399
EA944KD-11164
EA944KD-11266
EA944KD-11399
  • 粘着式
  • 材質:ベース/ポリプロピレン

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
グレー
-

1個

510( 561円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
6
グレー
-

1個

640( 704円 )

1日目

一部当日出荷可能

9
9
グレー
65g

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
4
ゴールド
-

1個

510( 561円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
6
ゴールド
-

1個

640( 704円 )

1日目

一部当日出荷可能

9
9
ゴールド
65g

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ドア・引戸・サッシ・窓等の すき間に、防塵・防音・防虫等に
・ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

    2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

    2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

      2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

      2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

        20m 防水気密テープ(片面)

        20m 防水気密テープ(片面)

          すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

          すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

            ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

            ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

              スーパーブチルテープ(片面) No.4420

              スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                  片面防水気密テープ S4011

                  片面防水気密テープ S4011

                    2m 隙間埋めテープ

                    2m 隙間埋めテープ

                      戸あたり消音テープ

                      戸あたり消音テープ

                        5m 防水気密アクリルテープ

                        5m 防水気密アクリルテープ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ nitoms マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 古藤工業 エスコ nitoms エスコ
                          通常価格 510円 1,460円 620円 790円 230円 1,223円 1,204円 399円 738円 240円 511円 1,660円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                          テープ長さ(m) 2 2 2 20 - 6 20 2 20 2 2 5
                          単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 - - - - 単品 - 単品
                          入数 1巻入り 1巻入り 1巻入り - - - - - - - - -
                          基材詳細 モヘア、ベース:ポリプロピレン モヘア、ベース:ポリプロピレン モヘア:ナイロン、ベース:ポリプロピレン - 発泡ウレタンフォーム - - - - - - 特殊フィルム(Pe/Ps不織布)
                          詳細1 粘着式 粘着式 粘着式 - 粘着式 - - - - 粘着式 - -

                          2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力ありのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          キッチン戸棚の扉の隙間埋め
                          評価 5.0満足度:5.02020/11/14
                          キッチン戸棚の扉の隙間埋めに使用しましたがシールの接着性もよく毛の部分の密集度合い(通気性と気密性のバランス)、硬さともに問題ないと思います。耐久性についてはわかりませんが値段的にはいつ張り替えてもよいような値段と思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          室内ドアの防音対策に
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                          室内ドアの防音・密閉性向上に使用しました。

                          モヘアの毛が密で、しっかりと気密性を
                          保ってくれます。

                          接着部分は張り直したら既存の塗料が剥がれた
                          くらい強力です。

                          あとは毛の耐久性に期待したいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          外扉の防塵用として
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                          外扉の防塵用として使用しました。
                          しっかり埋めてくれて砂等の侵入を防いでくれます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました