(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すき間埋め粘着テープ

すき間埋め粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・窓やドアのすき間埋めに・-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしま...

詳細情報を確認する

型番

EA944KC-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
単品/パック
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KC-13

9.5
5.2
6.4
ホワイト
単品
D型

1個

1,440( 1,584円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓やドアのすき間埋めに
・-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません

EA944KC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すき間埋め粘着テープの型番EA944KC-13のページです。
型番EA944KC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すき間埋め粘着テープ

すき間埋め粘着テープ

    2m 隙間埋めテープ

    2m 隙間埋めテープ

      スポンジパッキン

      スポンジパッキン

        7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

        7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

          2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

          2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

            2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,440円 240円 7,140円 5,120円 510円 1,460円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              基材 EPDM EPDM - - - -

              すき間埋め粘着テープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました