(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944KB-11
布粘着テープ(OD色)【1~30個入り】 50MMX25M ヌノネンチャクテープ(ODショク)

布粘着テープ(OD色) EA944KB-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円

【商品仕様】・材質…基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系・簡単に手で切れます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944KB-11 解除

Loading...

EA944KB-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
粘着力
単品/パック
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KB-11

50
0.198
3.5N/10mm
単品
4548745660753
1巻

1個

549( 604円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
・簡単に手で切れます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA944KB-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ(OD色)の型番EA944KB-11のページです。
型番EA944KB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ(OD色)

布粘着テープ(OD色)

    エスコ 布粘着テープ ダンボール色

    エスコ 布粘着テープ ダンボール色

      エスコ 布粘着テープ

      エスコ 布粘着テープ

        布粘着テープ

        布粘着テープ

          スリオン 布粘着テープ

          スリオン 布粘着テープ

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

              ニトムズ 布粘着75025

              ニトムズ 布粘着75025

                No.3350 布テープ

                No.3350 布テープ

                  布粘着テープ 50mm×25m

                  布粘着テープ 50mm×25m

                    No.3356 布テープ

                    No.3356 布テープ

                      スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                      スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                        布粘着テープ(軽量物梱包用)

                        布粘着テープ(軽量物梱包用)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック トラスコ中山 nitoms マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山
                          通常価格 549円 860円 1,280円 530円 200円 390円 234円 10,885円 543円 10,285円 288円 397円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
                          グリーン・ライトグリーン ダンボール色 - ダンボール色 ダンボール色 - - ダンボール色 / イエロー - ダンボール色 / イエロー - ダンボール色
                          テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                          基材 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有)
                          粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                          色詳細 OD色 - - - - - - - - - - -

                          布粘着テープ(OD色)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA944KB-11B
                          EA944KB-2
                          EA944KB-3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          テープ厚
                          (mm)
                          粘着力 単品/パック JANコード 入数

                          15,811円

                          ( 17,392円 )

                          30個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          500.198-パック454874566070830巻

                          1,130円

                          ( 1,243円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          750.225.4N/10mm単品45487450187521巻

                          1,510円

                          ( 1,661円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1000.225.4N/10mm単品45487450187211巻

                          布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました