(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管補修テープ(20分硬化)

配管補修テープ(20分硬化)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,280円 ~ 7,030円
税込価格
4,708円 ~ 7,733円

・濡らして巻き付けるだけの簡単作業・スピード固着で、施工時間大幅短縮・固着後は...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    200
  • 最低使用温度(℃):
    -15
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    グラスファイバー製布テープ
  • 詳細1:
    3分固着、20分硬化
  • 耐圧:
    12.6kg/cm2
  • キット内容:
    テープ(アルミパック入り)、ゴム手袋(1双)、パット
  • 巻き数:
    6~8回程度

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:グラスファイバー製の布テープ
  • 巻き数:6~8回程度
  • 耐熱:-15~+200℃
  • 耐圧:12.6kg/cm2
  • キット内容:テープ(アルミパック入)、ゴム手袋(1双)、パット
  • 対応パイプ径:EA944HA-11/25A以下、EA944HA-12/50A以下

規格表

型番サイズ
(mm)
EA944HA-1125×600
EA944HA-1250×1,200

使用方法・使用事例

使用事例

配管補修テープ(20分硬化) 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
対応パイプ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
0.6
25A以下

1個

4,280( 4,708円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
1.2
50A以下

1個

7,030( 7,733円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・濡らして巻き付けるだけの簡単作業
・スピード固着で、施工時間大幅短縮
・固着後は補修効果が半永久的に持続

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管補修テープ(20分硬化)

配管補修テープ(20分硬化)

    配管補修テープ(30分硬化)

    配管補修テープ(30分硬化)

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

        50mmx30m 耐熱テープ

        50mmx30m 耐熱テープ

          ダクトクロス 手切れ・強粘着

          ダクトクロス 手切れ・強粘着

            LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

            LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

              自己融着テープ YT-191

              自己融着テープ YT-191

                75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                  パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                  パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                    農業用両面テープ K-13-DCL

                    農業用両面テープ K-13-DCL

                      クイックテープ

                      クイックテープ

                        自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

                        自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

                          50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                          50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                            メーカー エスコ エスコ オカモト エスコ 光洋化学 ヘンケル 日本緑十字社 エスコ ダイヤテックス ダイヤテックス アズワン テサ エスコ
                            通常価格 4,280円 4,530円 21,788円 23,890円 659円 687円 2,098円 9,390円 1,299円 1,197円 10,662円 1,387円 7,550円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            耐熱性 - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 200 210 - 1000 80 - - - - - - - -
                            最低使用温度(℃) -15 -15 - - -10 - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ブラック / グレー - - - - - - - -
                            材質 グラスファイバー製布テープ グラスファイバー製布テープ - 無機繊維(主成分:シリカ) - - - - - - - - -

                            配管補修テープ(20分硬化)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました