(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管補修テープ(30分硬化)

配管補修テープ(30分硬化)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,530円 ~ 5,480円
税込価格
4,983円 ~ 6,028円

・パイプの漏れや破損に・乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。・濡らし...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    210
  • 最低使用温度(℃):
    -15
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    グラスファイバー製布テープ
  • 詳細1:
    30分固着、30~40分硬化
  • 耐圧:
    10kg/cm2
  • キット内容:
    テープ(アルミパック入り)、ゴム手袋(1双)、パット
  • 巻き数:
    6~8回程度

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:グラスファイバー製の布テープ
  • 巻き数:6~8回程度
  • 耐熱:-15~+210℃
  • 耐圧:10kg/cm2
  • キット内容:テープ(アルミパック入)、ゴム手袋(1双)、パット
  • 対応パイプ径:EA944HA-1/15A以下、EA944HA-2/40A以下

規格表

型番サイズ
(mm)
EA944HA-125×750
EA944HA-250×1,500

使用方法・使用事例

使用事例

配管補修テープ(30分硬化) 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
対応パイプ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
0.75
15A以下

1個

4,530( 4,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
1.5
40A以下

1個

5,480( 6,028円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・パイプの漏れや破損に
・乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。
・濡らして巻き付けるだけの簡単作業

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管補修テープ(30分硬化)

配管補修テープ(30分硬化)

    配管補修テープ(20分硬化)

    配管補修テープ(20分硬化)

      テサテープ 自己融着テープ

      テサテープ 自己融着テープ

        38mmx10m 目張りテープ

        38mmx10m 目張りテープ

          50mmx30m 耐熱テープ

          50mmx30m 耐熱テープ

            75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

            75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

              50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

              50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                ホーステープ

                ホーステープ

                  ねじシールテープ(JIS)

                  ねじシールテープ(JIS)

                    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                      ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                      ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                          パワーテープ(48mm幅)

                          パワーテープ(48mm幅)

                            メーカー エスコ エスコ テサ エスコ エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ 日東電工 ヘンケル 光洋化学 アサヒペン
                            通常価格 4,530円 4,280円 5,054円 345円 23,890円 9,390円 7,550円 642円 390円 2,177円 1,814円 659円 485円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            耐熱性 - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 210 200 - - 1000 - - - - - - 80 -
                            最低使用温度(℃) -15 -15 - - - - - - - - - -10 -
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト - - - - - - ブラック / グレー -
                            材質 グラスファイバー製布テープ グラスファイバー製布テープ - - 無機繊維(主成分:シリカ) - - - - - - - -

                            配管補修テープ(30分硬化)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました