(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,730円 ~ 15,000円
税込価格
4,103円 ~ 16,500円

【特長】粘着式で色が蛍光黄と黒の2種ある滑り止めテープです。【用途】屋外で使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
  • 色:蛍光黄/黒
  • 材質:布、人造砥粒
  • 屋外用

規格表

型番幅(mm)厚み(mm)
EA944DN-1250.6
EA944DN-2500.6
EA944DN-31000.6

使用方法・使用事例

使用事例

5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ) 使用方法・使用事例01

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4548745612431

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4548745612257

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
4548745612264

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】粘着式で色が蛍光黄と黒の2種ある滑り止めテープです。
【用途】屋外で使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

     5m 滑り止めテープ(透明)

    5m 滑り止めテープ(透明)

      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

        滑り止めテープ(蓄光)

        滑り止めテープ(蓄光)

          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

            50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

            50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 3,730円 3,310円 7,890円 14,220円 4,450円 5,760円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 5 5 18.3 18.3 18.3 10
              テープ厚(mm) 0.6 0.3 0.7 約0.7 約0.4 -
              屋内用/屋外用 屋外用 屋内用 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 屋内用
              蛍光/蓄光 蛍光 - - 蓄光 - -
              トラ(ブラック/イエロー) クリア(透明) - ホワイト グレー -

              5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました