(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0kg 滑り止めコート剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0kg 滑り止めコート剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,359円
税込価格
4,795円

【特長】・水性滑り止め塗料です・密着性、耐摩耗性が良く滑りやすい床面の滑り止め...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    滑り止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 塗り面積(1回塗り):
    約2~3m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    約1~1.5m2
  • 乾燥時間:
    約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
  • サイズ:
    Φ140×105(H)mm
  • 容量:
    1kg
  • うすめ液:
    水道水(用具の洗浄も)
  • 容器・キャップ材質:
    プラスチック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1個

4,359( 4,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

4,359( 4,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

4,359( 4,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性滑り止め塗料です
・密着性、耐摩耗性が良く滑りやすい床面の滑り止めに最適です
・水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています
・コンクリート、モルタル、木部、鉄部などの滑りやすい場所に
・屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどすべり止めにお使いください
・別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0kg 滑り止めコート剤

1.0kg 滑り止めコート剤

    水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

    水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

      スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

      スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

        木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

        木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

          水性つやあり ウレタン建物用塗料

          水性つやあり ウレタン建物用塗料

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

              水性ウレタンニス 0.7L

              水性ウレタンニス 0.7L

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                    すべらない塗料

                    すべらない塗料

                      ハケ塗り用ラッカー

                      ハケ塗り用ラッカー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                          路面表示用塗料油性ロックライン

                          路面表示用塗料油性ロックライン

                            メーカー エスコ サンデーペイント サンデーペイント アサヒペン サンデーペイント 日新インダストリー ロックペイント アサヒペン アサヒペン アズワン ニッぺ アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 4,359円 3,835円 603円 11,354円 723円 1,268円 2,435円 1,915円 1,915円 3,233円 478円 4,989円 5,726円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   8日目   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 滑り止め塗料 床用 サビ止め塗料 建物用 建物用 - - - - - 建物用 - 路面用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - - - 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 油性 水性 水性 - 水性 水性 - - - - -
                            塗り面積(1回塗り) 約2~3m2 - - - - - - - - - - - -
                            塗り面積(2回塗り) 約1~1.5m2 - - - - - - - - - - - -

                            1.0kg 滑り止めコート剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            階段の安全対策に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/13
                            工場内の鉄製階段の安全対策として使用しました。鉄製階段は雨のとき滑りやすかったので、ミスミのカタログからこの商品を購入して、滑り止めとして階段に塗装して使っています。現場からは塗装作業時、塗装後も苦情はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました