(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【商品仕様】・滑り止めに・サイズ…40mmx3m・総重量…74g・材質…表面/...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    40
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.45
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 色:
    ブラウン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 入数:
    1巻
  • 材質:
    表面:ウレタン系樹脂、基材:ナイロン、
  • 重量:
    74g

型番

EA944DF-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚み:0.45mm
  • 屋内用

使用方法・使用事例

40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン) 使用方法・使用事例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944DF-6

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・滑り止めに
・サイズ…40mmx3m
・総重量…74g
・材質…表面/ウレタン系樹脂、基材/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤
・強力すべり止め加工
・色…ブラウン
・入数…1巻
・JAN:4548745731132

カタログ

 

EA944DF-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)の型番EA944DF-6のページです。
型番EA944DF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

    透けるノンスリップテープ(屋外用)

    透けるノンスリップテープ(屋外用)

      ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

      ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

        テープ用保護テープ(滑り止め付)

        テープ用保護テープ(滑り止め付)

          ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

          ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

            200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

            200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

               セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

              セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                100x430mm セフティーステップ(2枚)

                100x430mm セフティーステップ(2枚)

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                      5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                      5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                        メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン エスコ 日東電工 ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ
                        通常価格 960円 1,252円 1,940円 3,050円 971円 840円 1,078円 2,016円 3,994円 1,388円 3,730円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 40 - 50 - - 20 - 100 - - -
                        テープ長さ(m) 3 - - - 5 200 - 430 10 - 5
                        テープ厚(mm) 0.45 0.5 0.8 - 0.65 1.5 0.8 6 0.3 0.8 0.6
                        屋内用/屋外用 屋内用 - 屋外用 - 屋内用 屋内用 - 屋外用 - 屋外用 屋外用
                        ブラウン クリア(透明) - - - クリア(透明) - - クリア(透明) - トラ(ブラック/イエロー)

                        40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました