(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)【6個入り】

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【商品仕様】・浴室の滑り対策に・透明タイプ・6枚入り・サイズ…200×20×1...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    200
  • テープ厚(mm):
    1.5
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 色:
    クリア(透明)
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質:
    本体:ポリエチレン・スチレン
  • サイズ:
    55(W)×6(D)×245(H)mm(パッケージ)
  • 重量:
    22g

型番

EA944DF-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内用

使用方法・使用事例

使用事例

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)  使用事例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944DF-11

1パック

6個入り

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・浴室の滑り対策に
・透明タイプ
・6枚入り
・サイズ…200×20×1.5mm
・総重量…22g
・材質…本体:ポリエチレン・スチレン、粘着剤:アクリル系粘着剤
・防カビ材配合
・パッケージサイズ…55(W)×6(D)×245(H)mm
・JAN:4548745743739

カタログ

 

EA944DF-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)の型番EA944DF-11のページです。
型番EA944DF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

    100x430mm セフティーステップ(2枚)

    100x430mm セフティーステップ(2枚)

       セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

      セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

        TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

        TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

          40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

          40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

            蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

            蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

              26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

              26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                透けるノンスリップテープ(屋外用)

                透けるノンスリップテープ(屋外用)

                  ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                  ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                      ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                      ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                        26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

                        26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

                          メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ
                          通常価格 840円 2,016円 1,078円 4,990円 960円 3,882円 470円 1,252円 4,780円 600円 4,594円 630円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          テープ幅(mm) 20 100 - 150 40 - 26 - 150 80 150 26
                          テープ長さ(m) 200 430 - 0.61 3 - 1.05 - 0.61 80 0.61 1.05
                          テープ厚(mm) 1.5 6 0.8 0.65 0.45 0.6 0.5 0.5 0.8 約0.7 0.8 4
                          屋内用/屋外用 屋内用 屋外用 - - 屋内用 屋外用 - - - 屋外用 - -
                          クリア(透明) - - - ブラウン グリーン - クリア(透明) - - - -

                          200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました