(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,760円 ~ 8,680円
税込価格
6,336円 ~ 9,548円

・プールサイド、浴室、屋内階段などの滑り防止に・切って貼るだけで、すぐに滑り止...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    基材:ポリエステル、(表面:ゴム粒子)、粘着剤:アクリル系
  • 詳細1:
    防カビ剤入り

(i)ご注意

  • 施行前には、被覆面の清掃を必ず行い、油や水がある場合は完全に拭き取って下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
グレー
4518340105324
ロマンスグレー

1個

8,680( 9,548円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.3
クリア(透明)
4518340105331
-

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・プールサイド、浴室、屋内階段などの滑り防止に
・切って貼るだけで、すぐに滑り止め効果が得られます。
・透明だから下地の色や模様が隠れません。
・[ご注意] ・施行前には、被覆面の清掃を必ず行い、油や水がある場合は完全に拭き取って下さい。

(i)ご注意

  • 施行前には、被覆面の清掃を必ず行い、油や水がある場合は完全に拭き取って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

    18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

    18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

      素足用アンチスキッドテープ ロマンス

      素足用アンチスキッドテープ ロマンス

        すべらないゴムシール

        すべらないゴムシール

          素足用アンチスキッドテープ クリヤー

          素足用アンチスキッドテープ クリヤー

            ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

            ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

              アンチスキッドテープ AS-117

              アンチスキッドテープ AS-117

                40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                      18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

                      18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

                        ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                        ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                          18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                          18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                            メーカー エスコ エスコ 日東電工 カーボーイ 日東電工 日東エルマテリアル 日東電工 エスコ トラスコ中山 カーボーイ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 5,760円 4,450円 6,425円 1,142円 3,994円 1,731円 16,615円 960円 1,012円 1,820円 7,890円 971円 7,890円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - 40 25 50 - - -
                            テープ長さ(m) 10 18.3 10 - 10 5 5 3 - 5 18.3 5 18.3
                            屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - 屋外用 - 屋内用 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 / 屋外用
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 - アルミ系 - プラスチック系 - プラスチック系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            50mmx10m滑り止めテープ(素足用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました