(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,680円 ~ 14,400円
税込価格
4,048円 ~ 15,840円

・粘着力が長期間落ちません。・耐薬、耐油、耐水、耐候性に優れています。

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    18.3
  • テープ厚(mm):
    0.64
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用 / 屋外用
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 剥離紙:
  • 引張強度:
    4.2kg/15mm
  • 材質:
    基材:PVC
  • 粒度:
    #60
  • 詳細1:
    裏面剥離紙付
  • 商品詳細種別:
    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内外兼用
  • 粒度:#60
  • 材質
    基材:PVC
    粘着剤:アクリル系

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
EA944DB-612518.30.64
EA944DB-625018.30.64
EA944DB-6410018.30.64

使用方法・使用事例

使用事例

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm  使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4548745977653

1個

3,680( 4,048円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4548745977660

1個

7,190( 7,909円 )

2日目

一部当日出荷可能

100
4548745978315

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・粘着力が長期間落ちません。
・耐薬、耐油、耐水、耐候性に優れています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

      18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm

      18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm

        滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

        滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

          15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

          15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

            滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

            滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

              透明ノンスリップテープ(5m)

              透明ノンスリップテープ(5m)

                TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

                TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                    5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                    5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                      70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

                      70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

                        5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                        5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 3,680円 7,890円 7,050円 1,680円 6,790円 600円 2,732円 1,680円 3,050円 2,712円 620円 3,730円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          テープ長さ(m) 18.3 18.3 18.3 - 15.2 80 5 0.04 - 5 70 5
                          テープ厚(mm) 0.64 0.22 0.7 0.8 0.22 約0.7 0.5 0.65 - 0.6 0.7 0.6
                          屋内用/屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋外用 - - - - 屋外用 屋外用
                          ブラック イエロー - - ブラック - クリア(透明) - - - ブラウン トラ(ブラック/イエロー)
                          基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 - - - - プラスチック系 - 布系

                          18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました