(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,890円 ~ 15,800円
税込価格
8,679円 ~ 17,380円

・モップで掃除することができます。・頻繁に掃除が必要な所向き・耐水性があり化学...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●モップフレンドリー:特殊加工で、引っかかりが少ないタイプ。

  • モップで掃除の際の引っ掛かりを低減し、また強力粘着です。
  • 船の甲板やボート等に。
  • モップがけを頻繁にする場所に。

〈材質〉
  • 基材:PVC
  • 粘着剤:アクリル系

〈テープ幅〉
  • EA944DB-6:50mm
  • EA944DB-7:100mm

使用方法・使用事例

使用事例

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm  使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4518340234444

1個

7,890( 8,679円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
4518340238480

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・モップで掃除することができます。
・頻繁に掃除が必要な所向き
・耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

     5m 滑り止めテープ(透明)

    5m 滑り止めテープ(透明)

      50mm×5m滑り止めテープ(透明)

      50mm×5m滑り止めテープ(透明)

        滑り止めテープ(蓄光)

        滑り止めテープ(蓄光)

          テープ用保護テープ

          テープ用保護テープ

            18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

            18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

              50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

              50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                      18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

                      18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

                        5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                        5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                          5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                          5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,890円 3,310円 1,880円 14,220円 1,820円 4,450円 5,760円 7,890円 3,050円 6,790円 15,700円 2,712円 3,730円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 18.3 5 5 18.3 - 18.3 10 18.3 - 15.2 18.3 5 5
                            テープ厚(mm) 約0.8 0.3 1 約0.7 - 約0.4 - 0.7 - 0.22 0.9 0.6 0.6
                            屋内用/屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 屋内用 - 屋内用 屋内用 屋内用 / 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 - 屋外用
                            ブラック クリア(透明) クリア(透明) ホワイト - グレー - - - ブラック - - トラ(ブラック/イエロー)
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 - プラスチック系 布系

                            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました