(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944DB-35
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色) テープ

18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色) EA944DB-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,450円
税込単価
4,895円

・滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない・簡単に拭き取り掃除ができる・表...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    18.3
  • テープ厚(mm):
    約0.4
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 色:
    グレー
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    基材:PVC
  • 詳細2:
    耐水性
  • 詳細3:
    粘着テープ式
  • 商品詳細種別:
    18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

型番

EA944DB-35 解除

Loading...

EA944DB-35 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番幅(mm)厚み(mm)
EA944DB-3525約0.4
EA944DB-3650約0.4
EA944DB-37100約0.4
  • 屋内用
  • 耐水性
  • 材質
    基材:PVC、粘着剤:アクリル系

使用方法・使用事例

使用事例

18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)  使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944DB-35

25
4548745026436

1個

4,450( 4,895円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない
・簡単に拭き取り掃除ができる
・表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
・タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。

カタログ

 

EA944DB-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)の型番EA944DB-35のページです。
型番EA944DB-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

      滑り止めテープ(蓄光)

      滑り止めテープ(蓄光)

        50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

        50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

          テープ用保護テープ

          テープ用保護テープ

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

               5m 滑り止めテープ(透明)

              5m 滑り止めテープ(透明)

                お風呂の目立たないすべり止め

                お風呂の目立たないすべり止め

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                  テープ用保護テープ(滑り止め付)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 4,450円 1,880円 14,220円 5,760円 1,820円 7,890円 3,310円 940円 3,050円 6,790円 7,890円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ長さ(m) 18.3 5 18.3 10 - 18.3 5 - - 15.2 18.3
                        テープ厚(mm) 約0.4 1 約0.7 - - 約0.8 0.3 0.9 - 0.22 0.7
                        屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 - 屋内用 / 屋外用 屋内用 - - 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用
                        グレー クリア(透明) ホワイト - - ブラック クリア(透明) クリア(透明) - ブラック -
                        基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 プラスチック系

                        18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA944DB-36
                        EA944DB-37
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        JANコード

                        8,750円

                        ( 9,625円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        504548745026443

                        13,899円

                        ( 15,289円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        1004548745026450

                        すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました