(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944DA-5
滑り止めシート(80×80mm、屋外用)【5個入り】 ヒョウシキ

滑り止めシート(80×80mm、屋外用) EA944DA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

・用途…屋外の階段・傾斜通路、玄関口の床面、脚立やトラック、フォークリフトのス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    80
  • テープ長さ(m):
    80
  • テープ厚(mm):
    約0.7
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    パック
  • 入数:
    5枚
  • 粒度:
    #50
  • 詳細2:
    粘着式
  • 商品詳細種別:
    滑り止めシート(屋外用/5枚)

(i)ご注意

  • 人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。

型番

EA944DA-5 解除

Loading...

EA944DA-5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
型番厚み
(mm)
カラー粒度材質
EA944DA-4約0.7ブラック#50基材:合成ゴム、裏面:アルミ箔
仕上:人造砥粒
粘着剤:感圧性粘着剤(合成樹脂)
EA944DA-5約0.7グリーン

使用方法・使用事例

使用事例

80x80mm 滑り止めシート(屋外用/5枚)  使用事例

型番リスト

型番
JANコード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944DA-5

グリーン
4548745986105
基材:合成ゴム、裏面:アルミ箔、仕上:人造砥粒、粘着材:感圧性粘着剤(合成樹脂)

1パック

5個入り

600( 660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…屋外の階段・傾斜通路、玄関口の床面、脚立やトラック、フォークリフトのステップ等
・人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
・裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
・耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
・凹凸面にもよくなじみます。
・階段、段差等の危険表示効果もあります。

(i)ご注意

  • 人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。

カタログ

 

EA944DA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めシート(80×80mm、屋外用)の型番EA944DA-5のページです。
型番EA944DA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

    TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

    TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

      15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

      15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

        テープ用保護テープ(滑り止め付)

        テープ用保護テープ(滑り止め付)

          下地処理剤シーラント N3K

          下地処理剤シーラント N3K

            ノンスリップテープ

            ノンスリップテープ

              40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

              40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

                    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

                      200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

                      200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

                        18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

                        18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

                          ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                          ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東エルマテリアル エスコ トラスコ中山 日東電工 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 600円 1,680円 6,790円 3,050円 3,679円 1,026円 960円 1,940円 3,994円 1,680円 840円 3,680円 971円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 80 40 - - - 125 40 50 - - 20 - -
                            テープ長さ(m) 80 0.04 15.2 - - 0.125 3 - 10 - 200 18.3 5
                            テープ厚(mm) 約0.7 0.65 0.22 - - 0.8 0.45 0.8 0.3 0.8 1.5 0.64 0.65
                            屋内用/屋外用 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 - - 屋外用 屋内用 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 / 屋外用 屋内用
                            剥離紙 - - - - - - - - - -

                            滑り止めシート(80×80mm、屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944DA-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 材質

                            600円

                            ( 660円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラック4548745986099-

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました