(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,890円 ~ 15,800円
税込価格
8,679円 ~ 17,380円

【特長】・はしごのステップや階段に適しています。・基材:プラスチック系・粘着剤...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    18.3
  • テープ厚(mm):
    0.7
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用 / 屋外用
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    基材:PVC
  • 粒度:
    #60
  • 詳細2:
    粘着式
  • 商品詳細種別:
    18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐水・耐油
  • 粒度…#60
  • 材質…基材:PVC/粘着剤:アクリル系
型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
EA944DA-115018.30.7黄/黒
EA944DA-1210018.30.7黄/黒
EA944DA-165018.30.7赤/白

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
トラ(ブラック/イエロー)
4518340457713

1個

7,890( 8,679円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
トラ(ブラック/イエロー)
4518340457720

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
トラ(ホワイト/レッド)
4518340457737

1個

7,890( 8,679円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごのステップや階段に適しています。
・基材:プラスチック系
・粘着剤:アクリル系

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

      滑り止めテープ(蓄光)

      滑り止めテープ(蓄光)

         5m 滑り止めテープ(透明)

        5m 滑り止めテープ(透明)

          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

            70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

            70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

              18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

              18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

                50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                  5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                  5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                      18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm

                      18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm

                        144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                        144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 7,890円 7,890円 14,220円 3,310円 4,450円 620円 7,890円 5,760円 3,730円 600円 7,050円 2,280円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          テープ長さ(m) 18.3 18.3 18.3 5 18.3 70 18.3 10 5 80 18.3 504
                          テープ厚(mm) 0.7 0.22 約0.7 0.3 約0.4 0.7 約0.8 - 0.6 約0.7 0.7 1.1
                          屋内用/屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 屋内用 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋外用 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋外用
                          基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 プラスチック系 布系 - プラスチック系 プラスチック系
                          粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系

                          18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          屋外階段の滑り止め
                          評価 4.0満足度:4.02019/08/27
                          両面テープという事で若干の粘着性を心配していたがしっかり貼り付ければ剥がれる事は無さそうでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました