(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)【6個入り】

70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【商品仕様】・粘着式・サイズ…70×70mm・屋外のタイル、階段などに・厚み…...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    70
  • テープ長さ(m):
    70
  • テープ厚(mm):
    0.7
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 色:
    ブラウン
  • 単品/パック:
    単品
  • 粒度:
    #50

型番

EA944DA-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944DA-1

1パック

6個入り

620( 682円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着式
・サイズ…70×70mm
・屋外のタイル、階段などに
・厚み…0.7mm
・粒度…#50
・カラー…ブラウン
・入数は6枚入りです。
・JAN:4518340923034

EA944DA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)の型番EA944DA-1のページです。
型番EA944DA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

      TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

      TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

        透明ノンスリップテープ(5m)

        透明ノンスリップテープ(5m)

          蓄光ノンスリップ

          蓄光ノンスリップ

            透けるノンスリップテープ(屋外用)

            透けるノンスリップテープ(屋外用)

              15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

              15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                5m 滑止テープ(屋内外・平面)

                  40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                  40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                    テープ用保護テープ(滑り止め付)

                    テープ用保護テープ(滑り止め付)

                      メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 620円 1,680円 1,680円 2,732円 1,786円 1,252円 6,790円 2,712円 960円 3,050円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      テープ幅(mm) 70 - 40 - - - - - 40 -
                      テープ長さ(m) 70 - 0.04 5 2 - 15.2 5 3 -
                      テープ厚(mm) 0.7 0.8 0.65 0.5 0.865 0.5 0.22 0.6 0.45 -
                      屋内用/屋外用 屋外用 屋内用 / 屋外用 - - - - 屋内用 / 屋外用 - 屋内用 -
                      ブラウン - - クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ブラック - ブラウン -

                      70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました