(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

・電子部品等を静電気、酸化から守ります。・中の物を見分けるのに便利な半透明仕様

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    101~300
  • 有効期間:
    約1年(通常条件下)
  • 厚さ:
    0.07mm
  • 詳細1:
    特殊防錆素材
  • 商品詳細種別:
    非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)厚み(mm)仕様有効期間
EA944CL-100100×2000.07非鉄金属専用約1年(通常条件下)
EA944CL-150150×2500.07非鉄金属専用約1年(通常条件下)

特殊防錆素材

使用方法・使用事例

使用事例

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CL-100

~100
100×200mm

1パック

100個入り

1,840( 2,024円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・電子部品等を静電気、酸化から守ります。
・中の物を見分けるのに便利な半透明仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚の型番EA944CL-100のページです。
型番EA944CL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

    防錆袋(鉄用/100枚)

    防錆袋(鉄用/100枚)

      気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

      気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                  エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                  エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                      1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                      1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                        防錆シート

                        防錆シート

                          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                            メーカー エスコ エスコ アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート トラスコ中山 アドコート アドコート エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) アドコート
                            通常価格 1,840円 979円 3,787円 4,261円 45,568円 37,939円 41,019円 1,195円 5,400円 3,750円 33,900円 616円 22,965円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 - - - - - 紙(シート) 紙(シート) 紙(ロール) 紙(ロール) - 紙(ロール)
                            防錆期間 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 - - - ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 2年~ - 2年~
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 101~300 - - - - - - - - 1,001~ 1,001~ 101~300 1,001~
                            有効期間 約1年(通常条件下) 約1年(通常条件下) - - - - - - - - 3年 - -
                            厚さ 0.07mm 0.1mm - - - - - - - - - - -

                            非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました