(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CH-120
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】 ヨウキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

・開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなって...

詳細情報を確認する

型番

EA944CH-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CH-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック下サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CH-120

120×85mm

1パック

100個入り

530( 583円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明の型番EA944CH-120のページです。
型番EA944CH-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明

    クリスタルパック S 5.5-35

    クリスタルパック S 5.5-35

      ユニパック(100枚・200枚入)

      ユニパック(100枚・200枚入)

        メーカー エスコ シモジマ 三商
        通常価格 440円 320円 1,869円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~  
        商品タイプ チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
        材質 ポリエチレン - -
        厚み 0.04mm - -

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944CH-100
        EA944CH-140
        EA944CH-170
        EA944CH-200
        EA944CH-240
        EA944CH-340
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        チャック下サイズ

        500円

        ( 550円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        100×70mm

        640円

        ( 704円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        140×100mm

        810円

        ( 891円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        170×120mm

        960円

        ( 1,056円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        200×140mm

        1,260円

        ( 1,386円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        240×170mm

        1,920円

        ( 2,112円 )

        100個入り

        1パック あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        340×240mm

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました