(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【商品仕様】・サイズ…300×200mm・厚さ…1.0mm・重量…89g・VH...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    300
  • テープ長さ(m):
    0.2
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    40N/10mm
  • 色:
    クリア(透明)
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    アクリルフォーム
  • シート色:
    無色透明(高透明性)
  • 重量:
    約74.4g
  • 使用温度範囲:
    -20~200℃

型番

EA943VZ-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VZ-1

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…300×200mm
・厚さ…1.0mm
・重量…89g
・VHBシート
・材質…アクリルフォーム+アクリル系粘着剤
・シート色…無色透明(高透明性)
・使用温度範囲…-20/200℃
・JAN:4548745631586
【用途】
・透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に

EA943VZ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)の型番EA943VZ-1のページです。
型番EA943VZ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

    スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        防水気密テープ(両面・黒)

        防水気密テープ(両面・黒)

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            構造用接合両面テープ(低温用)

            構造用接合両面テープ(低温用)

              No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

              No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                  シリコン両面接着テープ(トランシル)

                  シリコン両面接着テープ(トランシル)

                    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                    両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

                      両面テープ(不織布基材)

                      両面テープ(不織布基材)

                        超強力両面テープ 透明材料用

                        超強力両面テープ 透明材料用

                          両面テープ(粗面用)

                          両面テープ(粗面用)

                            メーカー エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン エスコ エスコ nitoms エスコ
                            通常価格 2,600円 627円 705円 1,220円 559円 6,920円 61,560円 74,199円 14,300円 2,401円 380円 736円 340円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1 1 0.12 0.23 0.25 - 0.15 0.145 0.15 0.085 0.16 1 -
                            テープ幅(mm) 300 - 20 - 15 - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.2 - 20 20 - 10 30 20 33 20 - - -
                            基材 アクリル - 不織布 ポリエチレン - アクリル - - - ポリエステル 不織布 アクリル -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました